Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H39L-EZU, Брой пластини: 90
111B9144
Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка
111B9144
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-90 |
| Model No. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Бележка за функция | С дистрибутор |
| Брой пластини | 90 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MPHE H39L-EZU |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | H1"3/8 |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | H1"3/8 |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | H1/2 |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | H7/8E |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 711 psi |
| Материал за спояване | Медна спойка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Оборудване | Болт |
| Одобрение | ASCEEACUL |
| Размер на H1 връзка | Null |
| Размер на H2 връзка | Null |
| Размер на H3 връзка | Null |
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
| Тип на H1 връзка | Null |
| Тип на H2 връзка | Null |
| Тип на H3 връзка | Null |
| Тип на H4 връзка | Null |
| Тип на H5 връзка | Null |
| Тип на H6 връзка | Null |
| Тип на Q1 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q2 | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q3 | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q4 | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | H39L-EZU |
| Функция | Изпарител |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон на пластина | EZU |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8.609 Kilogram |
| Нето тегло | 7.88 Kilogram |
| Volume | 16.54 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255151647 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |