Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60
111B8027
Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8027
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger H39L-EZU-60 |
| Model No. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Бележка за функция | With distributor |
| Брой пластини | 60 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Single pack |
| Вид на продукта | MPHE H39L-EZU |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | G1"1/4 |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | G1"1/4 |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | H3/8T |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | H5/8" |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 711 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал за спояване | Copper brazing |
| Наименование на продукта | Micro Plate heat exchanger |
| Оборудване | Stud |
| Одобрение | ASCECRNEACUL |
| Размер на H1 връзка | QB9.2A |
| Размер на H2 връзка | QB9.2A |
| Размер на H3 връзка | Null |
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
| Тип на H1 връзка | Adapter |
| Тип на H2 връзка | Adapter |
| Тип на H3 връзка | Null |
| Тип на H4 връзка | Null |
| Тип на H5 връзка | Null |
| Тип на H6 връзка | Null |
| Тип на Q1 връзка | G External thread connection |
| Тип на връзка Q2 | G External thread connection |
| Тип на връзка Q3 | Solder connection |
| Тип на връзка Q4 | Solder connection |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | H39L-EZU |
| Функция | Evaporator |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон на пластина | EZU |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6 Kilogram |
| Нето тегло | 5.719 Kilogram |
| Volume | 11.305 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255000495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |