Pic. AB

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H39L-EZU, Брой пластини: 92

111B7955

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-92
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини92
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H39L-EZU
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1F-FL-057
Диапазон на размер на връзка Q2F-FL-058
Диапазон на размер на връзка Q3F-FL-058
Диапазон на размер на връзка Q4F-FL-057
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолтFlange
ОдобрениеASCECRNEACUL
Размер на H1 връзкаF-FL-059
Размер на H2 връзкаF-FL-060
Размер на H3 връзкаF-FL-060
Размер на H4 връзкаF-FL-059
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаFlange
Тип на H2 връзкаФланец
Тип на H3 връзкаФланец
Тип на H4 връзкаФланец
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаФланец
Тип на връзка Q2Фланец
Тип на връзка Q3Фланец
Тип на връзка Q4Фланец
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH39L-EZU
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаEZU

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.17 Kilogram
Нето тегло8.02 Kilogram
Volume13.793 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162978986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm