Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 60

111B7424

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-60
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Бележка за функцияWith distributor
Брой пластини60
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаMPHE H39L-EZU
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q2H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q3H3/8A
Диапазон на размер на връзка Q4H5/8A
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Материал за спояванеCopper brazing
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаMicro Plate heat exchanger
ОборудванеStud
ОдобрениеASCECRNEACUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаSolder connection
Тип на връзка Q2Solder connection
Тип на връзка Q3Solder connection
Тип на връзка Q4Solder connection
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH39L-EZU
ФункцияEvaporator
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаEZU

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.36 Kilogram
Нето тегло6.21 Kilogram
Volume11.305 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162706220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm