Pic. R30

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE D118, Брой пластини: 166

111B9198
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
Material DescriptionHeat Exchanger D118-166
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияNull
Брой пластини166
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE D118
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1K50.8
Диапазон на размер на връзка Q2K50.8
Диапазон на размер на връзка Q3K50.8
Диапазон на размер на връзка Q4K50.8
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
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
Тип на Q1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на връзка Q2Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q3Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q4Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеD118
ФункцияUniversal
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло58 Kilogram
Нето тегло49.1 Kilogram
Volume127.44 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255189459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm