Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Бележка за функцияNull
Брой пластини134
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаMPHE D118
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q12"VIC
Диапазон на размер на връзка Q22"VIC
Диапазон на размер на връзка Q32"VIC
Диапазон на размер на връзка Q42"VIC
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеCopper brazing
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаMicro Plate heat exchanger
ОборудванеNull
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
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
Тип на Q1 връзкаVictaulic connection
Тип на връзка Q2Victaulic connection
Тип на връзка Q3Victaulic connection
Тип на връзка Q4Victaulic connection
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеD118
ФункцияUniversal
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло41 Kilogram
Нето тегло40.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm