Pic. P45

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C62L-EZ-K, Брой пластини: 94

111B8212

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-K-94
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини94
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C62L-EZ-K
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q31"1/8
Диапазон на размер на връзка Q4H1"3/8
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACUAUL
Размер на H1 връзкаG1"1/2
Размер на H2 връзкаG1"1/2
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
Тип на H1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H2 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC62L-EZ-K
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZ-K

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло17.08 Kilogram
Нето тегло16.08 Kilogram
Volume37.436 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255122777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm