Pic. P45

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C62L-EZ-J, Брой пластини: 60

111B5487

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-J-60
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини60
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C62L-EZ-J
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H3/8A
Диапазон на размер на връзка Q4H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаH1"3/8H
Размер на H2 връзкаH1"3/8H
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
Тип на H1 връзкаСвързване със спойка
Тип на H2 връзкаСвързване със спойка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC62L-EZ-J
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаZ-J

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11.15 Kilogram
Нето тегло11 Kilogram
Volume10.173 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162696415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm