Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C62L-CX, Брой пластини: 120-product-details

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C62L-CX, Брой пластини: 120

111H1303

Макс. работно налягане [bar]: 45, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-CX-120
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияNull
Брой пластини120
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C62L-CX
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H5/8A
Диапазон на размер на връзка Q4H1"1/8J
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаK1.5
Размер на H2 връзкаK1.5
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Тип на H1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H2 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC62L-CX
ФункцияКондензатор
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаX

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло21.3 Kilogram
Нето тегло19.5 Kilogram
Volume55.831 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255300298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm