Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 54

111B9027

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-54
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Бележка за функцияNull
Брой пластини54
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаMPHE C62-CX
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N1E
Диапазон на размер на връзка Q2N1E
Диапазон на размер на връзка Q3H5/8A
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеCopper brazing
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаMicro Plate heat exchanger
ОборудванеStud
ОдобрениеCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаH7/8E
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
Тип на H4 връзкаSolder connection
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаR Internal thread connection
Тип на връзка Q2R Internal thread connection
Тип на връзка Q3Solder connection
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC62-CX
ФункцияCondenser
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаX

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.1 Kilogram
Нето тегло9.91 Kilogram
Volume28.18 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255011040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm