Pic. P45

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H62L-CX, Брой пластини: 70

111B7768

Макс. работно налягане [bar]: 48, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-70
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияNull
Брой пластини70
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H62L-CX
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1G1"1/2
Диапазон на размер на връзка Q2G1"1/2
Диапазон на размер на връзка Q3H5/8A
Диапазон на размер на връзка Q4H1"3/8H
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]48.0 bar
Макс. работно налягане [psi]696 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Модел но.62
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеEACKRAIAPEDRoHSUA
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH62L-CX
ФункцияКондензатор
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаX

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.73 Kilogram
Нето тегло12.58 Kilogram
Volume34.398 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162830598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm