Pic. Z

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C39L-EZ-F, Брой пластини: 42

111B6650

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C39L-EZ-F-42
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини42
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C39L-EZ-F
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1NG1/4''
Диапазон на размер на връзка Q2L1R
Диапазон на размер на връзка Q3H3/8
Диапазон на размер на връзка Q4H5/8''
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаN1R
Размер на H2 връзкаN1/2K
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
Тип на H1 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на H2 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC39L-EZ-F
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаZ-F

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.27 Kilogram
Нето тегло5.12 Kilogram
Volume10.096 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424646912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm