Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C39L-EZ-J, Брой пластини: 50
111B6437
Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка
111B6437
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger C39L-EZ-J-50 |
| Model no. | 39 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| Бележка за функция | С дистрибутор |
| Брой пластини | 50 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MPHE C39L-EZ-J |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 49.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 711 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал за спояване | Медна спойка |
| Материал на пластината | AISI 316L |
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Оборудване | Null |
| Одобрение | ASCRNPEDRoHSUAUL |
| Размер на H1 връзка | G1''1/4 |
| Размер на H2 връзка | G1''1/4 |
| Размер на H3 връзка | H3/8T |
| Размер на H4 връзка | H7/8E |
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
| Тип на H3 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H4 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H5 връзка | Null |
| Тип на H6 връзка | Null |
| Тип на Q1 връзка | Null |
| Тип на връзка Q2 | Null |
| Тип на връзка Q3 | Null |
| Тип на връзка Q4 | Null |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | C39L-EZ-J |
| Функция | Изпарител |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон на пластина | Z |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 5.98 Kilogram |
| Нето тегло | 5.83 Kilogram |
| Volume | 10.807 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424621841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |