Pic. AA

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C262L-EZD, Брой пластини: 142

111B7417

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-142(71/35+35)
Model No.262
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини142
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C262L-EZD
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N1/2K
Диапазон на размер на връзка Q2N1/2K
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8
Диапазон на размер на връзка Q4H2"5/8
Диапазон на размер на връзка Q5H7/8
Диапазон на размер на връзка Q6H2"5/8
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаK4"
Размер на H2 връзкаK4"
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
Тип на H1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H2 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC262L-EZD
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаZD

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло151.45 Kilogram
Нето тегло151.3 Kilogram
Volume265.232 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162704912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm