Micro Plate heat exchanger_ PIC M30

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H22-C, Брой пластини: 16

111B2537

Макс. работно налягане [bar]: 30, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H22-C-16
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини16
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H22-C
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H3/8''
Диапазон на размер на връзка Q4H3/8''
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеCRNEACKRAIARoHSUAUL
Размер на H1 връзкаL3/4G
Размер на H2 връзкаL3/4G
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
Тип на H1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H2 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Null
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH22-C
ФункцияКондензатор
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.5 Kilogram
Нето тегло1.3 Kilogram
Volume5.304 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424500184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm