Pic. S45

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C212L-EZD, Брой пластини: 162

111B8770

Макс. работно налягане [bar]: 45, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C212L-EZD-162
Model no.212
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини162
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C212L-EZD
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N1/2
Диапазон на размер на връзка Q2N1/2
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8
Диапазон на размер на връзка Q4H7/8
Диапазон на размер на връзка Q5H1"5/8
Диапазон на размер на връзка Q6H1"5/8
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеФутаБолтLift
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаH3"1/8
Размер на H2 връзкаH3"1/8
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
Тип на H1 връзкаСвързване със спойка
Тип на H2 връзкаСвързване със спойка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Свързване със спойка
Типово обозначениеC212L-EZD
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZD

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло112 Kilogram
Нето тегло111.7 Kilogram
Volume178.932 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255047308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm