Pic. U

Micro Plate heat exchanger, MPHE C12L-EZ, Number of plates: 60

111B8022

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-60
Model no.12
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияNull
Брой пластини60
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаMPHE C12L-EZ
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H3/4"
Диапазон на размер на връзка Q2H3/4"
Диапазон на размер на връзка Q3H3/8"
Диапазон на размер на връзка Q4H3/4"
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеCopper brazing
Наименование на продуктаMicro Plate heat exchanger
ОборудванеStud
ОдобрениеCRNEACKRAIAUAUL
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
Тип на Q1 връзкаSolder connection
Тип на връзка Q2Solder connection
Тип на връзка Q3Solder connection
Тип на връзка Q4Solder connection
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC12L-EZ
ФункцияEvaporator
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZ

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.9 Kilogram
Нето тегло1.66 Kilogram
Volume3.076 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255000341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm