Pic. X

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C129L-EZD, Брой пластини: 70

111H1073

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-70
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини70
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C129L-EZD
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N1/2T
Диапазон на размер на връзка Q2N1/2T
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q4H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q5H1"1/8J
Диапазон на размер на връзка Q6H1"1/8J
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACUAUL
Размер на H1 връзкаT60.3
Размер на H2 връзкаT60.3
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
Тип на H1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H2 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаR Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q2R Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Свързване със спойка
Типово обозначениеC129L-EZD
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZD

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло37.45 Kilogram
Нето тегло29.45 Kilogram
Volume99.36 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255279891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm