Pic. X

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZD, Number of plates: 202

111B8701

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-202(101/50+50)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Бележка за функцияWith distributor
Брой пластини202
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаMPHE C129L-EZD
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q4H1"5/8K
Диапазон на размер на връзка Q5H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q6H1"5/8K
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Материал за спояванеCopper brazing
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаMicro Plate heat exchanger
ОборудванеStud
ОдобрениеASCECRNEACUAUL
Размер на H1 връзкаT76.1
Размер на H2 връзкаT76.1
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
Тип на H1 връзкаVictaulic connection
Тип на H2 връзкаVictaulic connection
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Solder connection
Тип на връзка Q4Solder connection
Тип на връзка Q5Solder connection
Тип на връзка Q6Solder connection
Типово обозначениеC129L-EZD
ФункцияEvaporator
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZD

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло74 Kilogram
Нето тегло71.8 Kilogram
Volume175.122 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255035428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm