Pic. X

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C129L-EZD-D, Брой пластини: 58

111B7985

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини58
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C129L-EZD-D
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H2"1/8E
Диапазон на размер на връзка Q2H2"1/8E
Диапазон на размер на връзка Q3Null
Диапазон на размер на връзка Q4H3/4H
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6H3/4H
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаH1/2D
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаH1/2D
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаСвързване със спойка
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаСвързване със спойка
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Null
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Свързване със спойка
Типово обозначениеC129L-EZD-D
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZD-D

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло31 Kilogram
Нето тегло30.24 Kilogram
Volume99.36 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162984857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm