Pic. X

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C129L-EZD-F, Брой пластини: 250

111B7475

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-250
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини250
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C129L-EZD-F
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q4H1"3/8H
Диапазон на размер на връзка Q5H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q6H1"3/8H
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаT76.1
Размер на H2 връзкаT76.1
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
Тип на H1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H2 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Свързване със спойка
Типово обозначениеC129L-EZD-F
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаZD

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло101 Kilogram
Нето тегло87.3 Kilogram
Volume196.236 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162715321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm