Pic. X

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C129L-EZD-D, Брой пластини: 106

111B6401

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHEX C129L-EZD-D-106(53/26+26)(I/4)
Model no.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини106
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMPHE C129L-EZD-D
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N1/2T
Диапазон на размер на връзка Q2N1/2T
Диапазон на размер на връзка Q3H5/8
Диапазон на размер на връзка Q4H1''5/8K
Диапазон на размер на връзка Q5H5/8
Диапазон на размер на връзка Q6H1''5/8K
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид4 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаRc2''1/2
Размер на H2 връзкаRc2''1/2
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаR Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q2R Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC129L-EZD-D
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаZD-D

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло38.45 Kilogram
Нето тегло38.3 Kilogram
Volume32.27 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424616397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm