Pic. X

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C129L-EZD-C, Брой пластини: 62

111B6322

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини62
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C129L-EZD-C
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1QB9.2
Диапазон на размер на връзка Q2QB9.2
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q4H1''3/8H
Диапазон на размер на връзка Q5H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q6H1''3/8H
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеФута
ОдобрениеASCRNPEDRoHSUAUL
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
Тип на Q1 връзкаАдаптер
Тип на връзка Q2Адаптер
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC129L-EZD-C
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаZD-C

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло25.45 Kilogram
Нето тегло25.3 Kilogram
Volume99.36 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424596903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm