Pic. W

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C129L-EZ-B, Брой пластини: 120

111H0342

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-120
Model no.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини120
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C129L-EZ-B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1T76.1
Диапазон на размер на връзка Q2T76.1
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8
Диапазон на размер на връзка Q4H2"5/8
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеФутаБолтLift
ОдобрениеASCECRNEACUAUL
Размер на H1 връзкаT76.1
Размер на H2 връзкаT76.1
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H2 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на връзка Q2Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC129L-EZ-B
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZ-B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло52 Kilogram
Нето тегло44.3 Kilogram
Volume134.136 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255158332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm