Pic. W

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C129L-CZ, Брой пластини: 104

111B8942

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияNull
Брой пластини104
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C129L-CZ
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1L2"1/2
Диапазон на размер на връзка Q2L2"1/2
Диапазон на размер на връзка Q3H1"3/8H
Диапазон на размер на връзка Q4H1"3/8H
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеEACPEDUA
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
Тип на Q1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC129L-CZ
ФункцияКондензатор
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZ

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло37.098 Kilogram
Нето тегло36.948 Kilogram
Volume116.748 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm