Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Model No.129
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Бележка за функцияNull
Брой пластини228
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаMPHE C129L-CZ
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H2"5/8
Диапазон на размер на връзка Q2H2"5/8
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q4H1"1/8J
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Материал за спояванеCopper brazing
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаMicro Plate heat exchanger
ОборудванеFeetStud
ОдобрениеCEEACUA
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаH7/8E
Размер на H4 връзкаH1"1/8J
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
Тип на H3 връзкаSolder connection
Тип на H4 връзкаSolder connection
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаSolder connection
Тип на връзка Q2Solder connection
Тип на връзка Q3Solder connection
Тип на връзка Q4Solder connection
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC129L-CZ
ФункцияCondenser
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZ

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70.9 Kilogram
Нето тегло70.72 Kilogram
Volume171.396 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm