Pic. R45

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C118L-EZ, Брой пластини: 64

111B9249

Макс. работно налягане [bar]: 45, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-64
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини64
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C118L-EZ
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3Null
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаL2
Размер на H2 връзкаL2
Размер на H3 връзкаH7/8
Размер на H4 връзкаH1"1/8
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаR Външна резбова връзка
Тип на H2 връзкаR Външна резбова връзка
Тип на H3 връзкаСвързване със спойка
Тип на H4 връзкаСвързване със спойка
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Null
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеC118L-EZ
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZ

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло28 Kilogram
Нето тегло26.5 Kilogram
Volume56.16 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255226468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm