Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C118-E, Брой пластини: 74
111H0242
Макс. работно налягане [bar]: 30, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка
111H0242
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Chiller |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger C118-E-74 |
| Model no. | 118 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
| Бележка за функция | С дистрибутор |
| Брой пластини | 74 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | MPHE C118-E |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | 2"1/8 |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | 2"1/8 |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | 7/8” |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | 2"1/8 |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 30.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 435 psi |
| Материал за спояване | Медна спойка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Пластинчат топлообменник Micro |
| Оборудване | Болт |
| Одобрение | CECRNEACKRAIAUAUL |
| Размер на H1 връзка | Null |
| Размер на H2 връзка | H7/8E |
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
| Тип на H2 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H3 връзка | Null |
| Тип на H4 връзка | Null |
| Тип на H5 връзка | Null |
| Тип на H6 връзка | Null |
| Тип на Q1 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q2 | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q3 | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q4 | Свързване със спойка |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | C118-E |
| Функция | Изпарител |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон на пластина | EM |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 27 Kilogram |
| Нето тегло | 25.2 Kilogram |
| Volume | 20.758 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |