Pic. R30

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H118-C, Брой пластини: 90

111B7757

Макс. работно налягане [bar]: 30, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H118-C-90
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини90
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H118-C
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1L1"1/4R
Диапазон на размер на връзка Q2L1"1/4R
Диапазон на размер на връзка Q3H5/8A
Диапазон на размер на връзка Q4H7/8E
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
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
Тип на Q1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH118-C
ФункцияКондензатор
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло29.49 Kilogram
Нето тегло29.34 Kilogram
Volume113.4 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162804209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm