Pic. Q30

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C117-EZD-B, Брой пластини: 178

111H0752

Макс. работно налягане [bar]: 30, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини178
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C117-EZD-B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q31"1/8
Диапазон на размер на връзка Q4H1"3/8
Диапазон на размер на връзка Q51"1/8
Диапазон на размер на връзка Q6H1"3/8
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Модел но.117
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеФутаБолт
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаL2
Размер на H2 връзкаL2
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
Тип на H1 връзкаR Външна резбова връзка
Тип на H2 връзкаR Външна резбова връзка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Свързване със спойка
Типово обозначениеC117-EZD-B
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZD-B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло64 Kilogram
Нето тегло53.9 Kilogram
Volume154.008 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255253631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm