Pic. Q45

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C117L-EZD, Брой пластини: 242

111B2263

Макс. работно налягане [bar]: 45, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини242
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C117L-EZD
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N1/2K
Диапазон на размер на връзка Q2N1/2K
Диапазон на размер на връзка Q37/8B
Диапазон на размер на връзка Q4H2"1/8E
Диапазон на размер на връзка Q57/8B
Диапазон на размер на връзка Q6H2"1/8E
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Материал на пластинатаAISI 316L
Модел но.117
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаK2.5"
Размер на H2 връзкаK2.5"
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H2 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Свързване със спойка
Типово обозначениеC117L-EZD
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаZ

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло91 Kilogram
Нето тегло71.5 Kilogram
Volume145.656 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm