Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C117L-CZD, Брой пластини: 238-product-details

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE C117L-CZD, Брой пластини: 238

111H1275

Макс. работно налягане [bar]: 45, Функция: Кондензатор, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-238(119/59+59)
Model No.117
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини238
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE C117L-CZD
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q37/8B
Диапазон на размер на връзка Q4H1"1/8J
Диапазон на размер на връзка Q57/8B
Диапазон на размер на връзка Q6H1"1/8J
КатегорияIII
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеФутаБолтLift
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаK2.5
Размер на H2 връзкаK2.5
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Тип на H1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H2 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Свързване със спойка
Тип на връзка Q6Свързване със спойка
Типово обозначениеC117L-CZD
ФункцияКондензатор
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZD

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло83.4 Kilogram
Нето тегло75.4 Kilogram
Volume171.396 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255297949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm