Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 62

111B8559

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationChiller
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Model No.117
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Бележка за функцияWith distributor
Брой пластини62
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаMPHE C117L-EZD-B
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2N1/2K
Диапазон на размер на връзка Q37/8B
Диапазон на размер на връзка Q4H1"3/8H
Диапазон на размер на връзка Q57/8B
Диапазон на размер на връзка Q6H1"3/8H
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Материал за спояванеCopper brazing
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаMicro Plate heat exchanger
ОборудванеFeetLiftStud
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаT60.3
Размер на H2 връзкаT60.3
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаSolder connection
Тип на H2 връзкаSolder connection
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2G Internal thread connection
Тип на връзка Q3Solder connection
Тип на връзка Q4Solder connection
Тип на връзка Q5Solder connection
Тип на връзка Q6Solder connection
Типово обозначениеC117L-EZD-B
ФункцияEvaporator
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаZD-B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло23.1 Kilogram
Нето тегло22.89 Kilogram
Volume42.444 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162989265
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm