Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-260C, Брой пластини: 274-product-details

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-260C, Брой пластини: 274

111H1214

Макс. работно налягане [bar]: 16, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-274-1.6-H
Model No.260C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияNull
Брой пластини274
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-260C
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1K4
Диапазон на размер на връзка Q2K4
Диапазон на размер на връзка Q3K4
Диапазон на размер на връзка Q4K4
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psi]232 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеФутаБолтLift
ОдобрениеEACUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на връзка Q2Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q3Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q4Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-260C
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR718
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло241 Kilogram
Нето тегло217.1 Kilogram
Volume298.144 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255289746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm