Pic. L

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-260B, Брой пластини: 188

111H0632

Макс. работно налягане [bar]: 20, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-188-2.0-H
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияNull
Брой пластини188
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-260B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1K4
Диапазон на размер на връзка Q2K4
Диапазон на размер на връзка Q3K4
Диапазон на размер на връзка Q4K4
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIV
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]20.0 bar
Макс. работно налягане [psi]290 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Модел но.260B
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолтLift
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
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
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаВиктоличен тип съединение
Тип на връзка Q2Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q3Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q4Виктоличен тип съединение
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-260B
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR718
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло230 Kilogram
Нето тегло202.4 Kilogram
Volume340.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255239680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm