Pic. H

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-095, Брой пластини: 26

111H0180

Макс. работно налягане [bar]: 45, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-26-4.5-L(I/27)
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияNull
Брой пластини26
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаBPHE B3-095
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H1"1/8
Диапазон на размер на връзка Q2H1"1/8
Диапазон на размер на връзка Q3H2"1/8
Диапазон на размер на връзка Q4H2"1/8
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид30 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
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
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-095
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло20 Kilogram
Нето тегло18.4 Kilogram
Volume13.241 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255110934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm