Pic. J

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-136, Брой пластини: 240

111B9122
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-240-3.0-H
Model no.136
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияNull
Брой пластини240
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-136
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1K76.3
Диапазон на размер на връзка Q2K76.3
Диапазон на размер на връзка Q3K76.3
Диапазон на размер на връзка Q4K76.3
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCEEACKRAIAUA
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
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-136
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло117 Kilogram
Нето тегло97.7 Kilogram
Volume249.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255137672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm