Pic. I

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-113B, Брой пластини: 146

111B9120
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-146-3.0-H
Model no.113B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини146
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-113B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1G2"1/2
Диапазон на размер на връзка Q2G2"1/2
Диапазон на размер на връзка Q3G2"1/2
Диапазон на размер на връзка Q4G2"1/2
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCEEACKRAIAUA
Размер на H1 връзкаN1/2
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаN1/2
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q4G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-113B
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло70 Kilogram
Нето тегло62.86 Kilogram
Volume154.008 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255137320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm