Pic. L

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-260B, Брой пластини: 234

111B8807

Макс. работно налягане [bar]: 20, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-234-2.0-H
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияNull
Брой пластини234
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-260B
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1K115.6
Диапазон на размер на връзка Q2K89.8
Диапазон на размер на връзка Q3K115.6
Диапазон на размер на връзка Q4K89.8
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияIV
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]20.0 bar
Макс. работно налягане [psi]290 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеФутаБолтLift
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
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
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-260B
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR718
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло250 Kilogram
Нето тегло247 Kilogram
Volume375.584 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255059615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm