Pic. B

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-014, Брой пластини: 30

111B8535

Макс. работно налягане [bar]: 45, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-30-4.5-H
Model no.014
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияNull
Брой пластини30
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-014
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1L3/4D
Диапазон на размер на връзка Q2L3/4D
Диапазон на размер на връзка Q3Null
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеNull
ОдобрениеCRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаH1/2D
Размер на H4 връзкаH1/2D
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаСвързване със спойка
Тип на H4 връзкаСвързване със спойка
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3Null
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-014
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.45 Kilogram
Нето тегло2.28 Kilogram
Volume6.9 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162984840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm