Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Бележка за функцияNull
Брой пластини20
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаBPHE B3-095
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1L1"1/2R
Диапазон на размер на връзка Q2L1"1/2R
Диапазон на размер на връзка Q3H1"5/8K
Диапазон на размер на връзка Q4H1"5/8K
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеCopper brazing
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаBrazed plate heat exchanger
ОборудванеStud
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
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
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG External thread connection
Тип на връзка Q2G External thread connection
Тип на връзка Q3Solder connection
Тип на връзка Q4Solder connection
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-095
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14 Kilogram
Нето тегло13.84 Kilogram
Volume47.975 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm