Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияNull
Брой пластини10
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаBPHE B3-027
Група продуктиHeat exchangers
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H1"3/8H
Диапазон на размер на връзка Q2H1"3/8H
Диапазон на размер на връзка Q3H1/2D
Диапазон на размер на връзка Q4H1/2D
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеCopper brazing
Характеристика
Стойност
Модел но.027
Наименование на продуктаBrazed plate heat exchanger
ОборудванеStud
ОдобрениеASCECRNEACKRAIAUAUL
Размер на H1 връзкаQB6.2
Размер на H2 връзкаQB6.2
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаAdapter
Тип на H2 връзкаAdapter
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаSolder connection
Тип на връзка Q2Solder connection
Тип на връзка Q3Solder connection
Тип на връзка Q4Solder connection
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-027
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаL

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.7 Kilogram
Нето тегло2.5 Kilogram
Volume2.447 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm