Pic. K

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-210, Брой пластини: 112

111B6962

Макс. работно налягане [bar]: 45, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини112
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-210
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N1/2
Диапазон на размер на връзка Q2N1/2
Диапазон на размер на връзка Q3H1"3/8E
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6H2"5/8B
КатегорияIII
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]45.0 bar
Макс. работно налягане [psi]653 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеStud;Feet
ОдобрениеASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаH3"1/8D
Размер на H2 връзкаH3"1/8D
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаСвързване със спойка
Тип на H2 връзкаСвързване със спойка
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаG Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q2G Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Свързване със спойка
Типово обозначениеB3-210
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло110.45 Kilogram
Нето тегло110.3 Kilogram
Volume208.034 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424692780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm