Pic. D

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-020, Брой пластини: 42

111B6681

Макс. работно налягане [bar]: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-42-3.0-M
Model no.020
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини42
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-020
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1N3/4H
Диапазон на размер на връзка Q2N3/4H
Диапазон на размер на връзка Q3H1/2R
Диапазон на размер на връзка Q4H3/4D
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Характеристика
Стойност
Материал за спояванеМедна спойка
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
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
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNPT Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q2NPT Вътрешна резбова връзка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-020
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.79 Kilogram
Нето тегло3.64 Kilogram
Volume5.245 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424648527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm