Pic. K

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-210, Брой пластини: 150

111B6101

Макс. работно налягане [bar]: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини150
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-210
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3H1''3/8
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6H3"1/8
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Размер на H1 връзкаH3"1/8
Размер на H2 връзкаH3"1/8
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
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Null
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-210
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло133.15 Kilogram
Нето тегло133 Kilogram
Volume250.346 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424287269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm