Pic. F

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-030, Брой пластини: 72

111B5521

Макс. работно налягане [bar]: 48, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18)
Model no.030
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Бележка за функцияNull
Брой пластини72
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-030
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1Null
Диапазон на размер на връзка Q2Null
Диапазон на размер на връзка Q3Null
Диапазон на размер на връзка Q4Null
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]48.0 bar
Макс. работно налягане [psi]696 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASEACKRAIAPEDRoHSUA
Размер на H1 връзкаT28.15
Размер на H2 връзкаT28.15
Размер на H3 връзкаH3/8A
Размер на H4 връзкаH5/8A
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип на H1 връзкаСвързване със спойка
Тип на H2 връзкаСвързване със спойка
Тип на H3 връзкаСвързване със спойка
Тип на H4 връзкаСвързване със спойка
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаNull
Тип на връзка Q2Null
Тип на връзка Q3Null
Тип на връзка Q4Null
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-030
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.638 Kilogram
Нето тегло7.96 Kilogram
Volume7.367 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424495046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm