Pic. B

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-014, Брой пластини: 10

111B3131

Макс. работно налягане [bar]: 30, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationUniversal
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-10-3.0-M
Model no.014
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини10
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-014
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H3/4"
Диапазон на размер на връзка Q2H3/4"
Диапазон на размер на връзка Q3H3/4"
Диапазон на размер на връзка Q4H3/4"
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Материал на пластинатаAISI 316L
Наименование на продуктаЗапоен пластинчат топлообменник
ОборудванеБолт
ОдобрениеASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
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
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-014
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаM

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.02 Kilogram
Нето тегло0.87 Kilogram
Volume3.982 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424683894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm