Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-260B, Брой пластини: 90
111B1518
Макс. работно налягане [bar]: 20, Материал за спояване: Медна спойка
111B1518
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-90-2.0-H |
| Model no. | 260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| Бележка за функция | Null |
| Брой пластини | 90 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | BPHE B3-260B |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | F-FL-030-01 |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | F-FL-030-01 |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | F-FL-030-01 |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | F-FL-030-01 |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | III |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 20.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 290 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал за спояване | Медна спойка |
| Материал на пластината | AISI 316L |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
| Оборудване | Stud;Lift |
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
| Тип на Q1 връзка | Фланец |
| Тип на връзка Q2 | Фланец |
| Тип на връзка Q3 | Фланец |
| Тип на връзка Q4 | Фланец |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | B3-260B |
| Функция | Multifunctional |
| Хладилни агенти | R718 |
| Шаблон на пластина | H |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 107.45 Kilogram |
| Нето тегло | 107.3 Kilogram |
| Volume | 212.96 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424246303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |