Pic E

Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-027, Брой пластини: 20

111B1091
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
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-20-3.0-H
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
Product line31
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Бележка за функцияNull
Брой пластини20
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаBPHE B3-027
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H1"
Диапазон на размер на връзка Q2H1"
Диапазон на размер на връзка Q3H7/8"
Диапазон на размер на връзка Q4H7/8"
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]30.0 bar
Макс. работно налягане [psi]435 psi
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
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеB3-027
ФункцияMultifunctional
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Шаблон на пластинаH

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.95 Kilogram
Нето тегло3.8 Kilogram
Volume10.579 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424246792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm