Запоен пластинчат топлообменник, BPHE B3-027, Брой пластини: 40
111B0025
Макс. работно налягане [bar]: 30, Материал за спояване: Медна спойка
111B0025
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application | Universal |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-40-3.0-H |
| Model No. | 027 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| Бележка за функция | Null |
| Брой пластини | 40 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | BPHE B3-027 |
| Група продукти | Топлообменници |
| Диапазон на проектна температура [°C] [макс] | 200 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [макс] | 320 °F |
| Диапазон на проектна температура [°C] [мин] | -196 °C |
| Диапазон на проектна температура [°F] [мин] | -390 °F |
| Диапазон на размер на връзка Q1 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q2 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q3 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q4 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q5 | Null |
| Диапазон на размер на връзка Q6 | Null |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 30.0 bar |
| Макс. работно налягане [psi] | 435 psi |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Материал за спояване | Медна спойка |
| Материал на пластината | AISI 316L |
| Наименование на продукта | Запоен пластинчат топлообменник |
| Оборудване | Болт |
| Одобрение | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Размер на H1 връзка | H7/8 |
| Размер на H2 връзка | H7/8 |
| Размер на H3 връзка | H7/8 |
| Размер на H4 връзка | H1"1/8 |
| Размер на H5 връзка | Null |
| Размер на H6 връзка | Null |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип на H1 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H2 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H3 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H4 връзка | Свързване със спойка |
| Тип на H5 връзка | Null |
| Тип на H6 връзка | Null |
| Тип на Q1 връзка | Null |
| Тип на връзка Q2 | Null |
| Тип на връзка Q3 | Null |
| Тип на връзка Q4 | Null |
| Тип на връзка Q5 | Null |
| Тип на връзка Q6 | Null |
| Типово обозначение | B3-027 |
| Функция | Multifunctional |
| Хладилни агенти | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Шаблон на пластина | H |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.55 Kilogram |
| Нето тегло | 6.4 Kilogram |
| Volume | 11.17 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424249052 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |